Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                             Super HC® & Hi-Power® Powerband®

quad power powerband

Le cinghie Gates Super HC® PowerBand® e Hi-Power® PowerBand® della Gates offrono una soluzione nei casi in cui le cinghie singole vibrano, si rovesciano o escono dalle pulegge. Consistono in più cinghie trapezoidali unite da una fascia estremamente robusta ed è quindi più resistente delle cinghie prese separatamente.
La cinghia Super HC® PowerBand® è disponibile nelle versioni SPB, SPC, 8V/25J, 9J e 15J. Le sezioni Hi-Power® B, C e D sono disponibili su richiesta.

Identificazione

Dicitura indelebile indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• Una robusta fascia controlla la distanza fra le cinghie e impedisce loro di piegarsi lateralmente.
• I trefoli di trazione “flex-bonded” in poliestere sono vulcanizzati in una massa strutturale monolitica, assicurando una migliore resistenza alla trazione e alla flessione, alla fatica e alle punte di carico.
• Fianchi concavi e dorso arrotondato.
• La copertura Flex-Weave® resiste all’olio e alle alte temperature e protegge la cinghia dagli ambienti più duri.
• La mescola in elastomero protegge la cinghia da calore, ozono e luce solare.
• Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Vantaggi

• Maggiore resistenza alle vibrazioni.
• Elevata stabilità e scorrevolezza perfetta anche sulle trasmissioni più complesse.
• Campo di temperature da -30°C a +60°C.
• Sono possibili importanti economie di progettazione.
• Grazie all’enorme efficienza di trasmissione, sono possibili risparmi sull’ingombro e sul peso della trasmissione.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend