Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Polychain_GT_Carbon_header


Adesso sono disponibili anche trè cinghie con strutture speciali:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Gates fornisce precise soluzioni di trasmissione di qualità impareggiabile
e tecnologia all’avanguardia, mettendo a disposizione i migliori sistemi di
trasmissione sincrona. La Poly Chain® GT Carbon™ è la più moderna cinghia
sincrona in poliuretano, con una struttura in trefoli di trazione in carbonio
studiata anche per trasmissioni con coppia elevata e bassa velocità. Gli
ingegneri addetti allo sviluppo dei materiali Gates sono stati i primi a
incorporare un trefolo di trazione in fibra di carbonio con elevata resistenza alle
sollecitazioni cui viene sottoposta la cinghia, la quale è realizzata con un nuovo
composto in poliuretano. Di conseguenza, la cinghia Poly Chain® GT Carbon™
è la cinghia sincrona più potente disponibile sul mercato, che non richiede
manutenzione, consente di risparmiare energia e rispettare l’ambiente,
offrendo un’ottima alternativa alle trasmissioni a catena a rulli o ad ingranaggi.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante il passo, lunghezza primitiva,
e larghezza della cinghia in millimetri. Il colore interno della cinghia è blu.

Caratteristiche costruttive

• La cinghia di base consiste in un nuovo composto in poliuretano robusto e leggero, resistente ai prodotti chimici e che garantisce un’aderenza ottimale ai trefoli di trazione in carbonio.
• Il rinforzo in fibra di carbonio fornisce elevata resistenza e stabilità della lunghezza con migliore resistenza ai picchi di carico ed alla fatica. Riducendo al tempo stesso l’allungamento e aumentando la flessibilità.
• Il rivestimento è un tessuto di nylon che funge da superficie resistente all’usura, proteggendo i denti. Consente di ridurre al minimo le perdite di attrito.
• Lo speciale profilo dentato curvilineo modificato migliora la distribuzione delle sollecitazioni e consente un carico globale più elevato.
• Adesso sono disponibili anche due cinghie con strutture speciali:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Lo speciale composto in poliuretano fornisce un’ottima resistenza al calore. Esso consente alla cinghia di restare perfettamente funzionante a temperature estreme da 120°C e anche superiori a 140°C durante periodi di tempo più brevi;
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Lo speciale composto in poliuretano fornisce un’ottima resistenza all’olio e al calore, garantendo un funzionamento senza problemi negli ambienti contenenti olio e a temperature fino a 120°C (ideale per involucri di trasferimento, scatole del cambio, ecc…).

Vantaggi

• Straordinaria capacità di potenza: superiori di almeno il 25% rispetto alle
cinghie Poly Chain® GT2.
• Pulizia, silenziosità, compattezza, durata, esente da manutenzione, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente.
• Virtuale tensione costante della cinghia, rispetto alla sua durata.
• Possibilità di utilizzare tenditori.
• Progettate per l’uso con pulegge Poly Chain® GT correnti.
• Campo di temperature da -54°C a +85°C. Costruzioni speciali possono anche resistere fino a 140°C.
• Ampia gamma di applicazioni: macchinari industriali (industria mineraria, edilizia, alimentare e bevande, legno, carta, pasta di cellulosa, tessile), macchinari per il trasporto, macchinari per il sollevamento e la movimentazione, macchinari agricoli e forestali, macchine utensili, ruote motrici posteriori delle motociclette, trasmissioni per biciclette … e molto altro ancora.

Sezioni e dimensioni nominali

 

 
Passo
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2

 

 


Cinghie con strutture speciali

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Lo speciale composto in poliuretano fornisce un’ottima resistenza al calore.  Esso consente alla cinghia di restare perfettamente funzionante a temperature estreme da 120°C e anche superiori a 140°C durante periodi di tempo più brevi;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Lo speciale composto in poliuretano fornisce un’ottima resistenza all’olio e al calore, garantendo un funzionamento senza problemi negli ambienti contenenti olio e a temperature fino a 120°C (ideale per involucri di trasferimento, scatole del cambio, ecc…);

NOTE
Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature e Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil sono disponibili nelle lunghezze standard fino a 2000 mm.  Le cinghie sono disponibili solo su richiesta.  Per ulteriori informazioni dettagliate e sull’uso corretto, contattare il proprio rappresentante Gates.

MINI POLY CHAIN® GT CARBON™

Questa cinghia compatta in poliuretano offre nuove opportunità nella progettazione di trasmissioni per trasportatori ed è un’alternativa alle catene a rulli. La cinghia Poly Chain® GT Carbon™ non necessita di lubrificazione o ritensionamenti ed è caratterizzata da bassi livelli di rumore, anche ad alte velocità di trasporto. La costruzione speciale resiste a condizioni aggressive come polvere, olio e prodotti chimici.

 
 


 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend