Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
         
Design Flex® Pro™
 

La nuova Design Flex® Pro™ ora online!

Cliccare qui per scaricarla.

Design Flex® Pro™ versione WEB version anche disponibile!

 
SERVIZIO TECNICO
Paese Lingue Tel
Spagna      +34 93 877 7032
Francia     +33 1 34 47 41 33
Germania   +49 241 5108 288 or 240
Polania   +48 60 83 54 854
Russia   +7 495 933 83 78
RU +44 1387 24 20 49

 

Il software per la progettazione di trasmissioni indutriali di Gates è ora dispnibile online DesignFlex di Gates è un programma di calcolo delle trasmissioni basato su Windows che consente la progettazione di sistemi di trasmissione a cinghia con efficienza e prestazioni avanzate in meno tempo. Un potente software, da oggi disponibile gratuitamente su internet!

 

DesignFlex offre un procedimento di calcolo della trasmissione per singola fase, tanto a cinghie trapezoidali che sincrone, basandosi su criteri e/o limiti impostati dall’utente. Attraverso un semplice menu, è possibile calcolare trasmissioni a due pulegge e generare soluzioni di progettazione di trasmissioni multiple.

DesignFlex consente di salvare i risultati, per costituire facilmente una biblioteca elettronica, o di inviare direttamente il progetto senza necessità di stamparlo o inviarlo via fax.

I criteri di progettazione comprendono:
     •  Durata d’esercizio
     •  Costo iniziale della trasmissione
     •  Numero di cinghie – dimensioni della trasmissione
     •  Parti necessarie e altro

A chi è rivolto?
DesignFlex è uno strumento di progettazione professionale ed è rivolto a ingegneri e soggetti con buona competenza nel campo della progettazione di trasmissioni.

Scaricalo ora!

Il programma offre un procedimento di calcolo della trasmissione per singola fase, tanto a cinghie trapezoidali che sincrone, basandosi su criteri e/o limiti impostati dall’utente. DesignFlex funziona in Windows 95, 98, 2000, NT, Millennium, richiede un processore Pentium 133 o superiore e una risoluzione video di 800 x 600 o superiore. Per ottenere una velocità di calcolo soddisfacente, è consigliabile disporre di 32 MB di RAM.

Per scaricare una copia gratuita di DesignFlex, cliccare qui per passare subito alla pagina di iscrizione. Una volta registrato su Gates.com/europe, riceverai via e-mail le istruzioni per scaricare il programma.
 
Registrati subito per scaricare una copia gratuita del programma DesignFlex di Gates.

 

 


 

Design Flex Software System Requirements

Design Flex Pro and/or Design IQ should run on the following Operating Systems in both 32 and 64 bit modes:
  • Windows XP SP3
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista SP1 or later
  • Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2 SP1

The person installing must be a member of the Administrators group with true administrator rights or have Security Center settings which raise his rights to true administrator while performing installations.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend