Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Macchine
 

                            Macchine

MC 1001 

Pressa portatile leggera, progettata per offrire affidabilità nei servizi sul campo. Ha in dotazione un contenitore separato adatto a contenere un set completo di morsetti. La versione pneumatica è dotata di pompa d’aria a pedale. Per la pressatura di raccordi MegaCrimp® senza spellatura su tubi con rinforzo a treccia fino a 1".

Rif: 7480-19164
versione manuale

MC1001 Manual

Rif: 7480-19165
versione pneumatica

MC 1001 Air Operated

 

MCX 20 

Pressa potente, leggera, portatile, a mano, ideale per i servizi sul campo. Ha in dotazione un contenitore separato adatto a contenere un set completo di morsetti. Per la pressatura di raccordi GlobalSpiralTM senza spellatura fino a 1" e raccordi MegaCrimp(R) senza spellatura su tubi con rinforzo a treccia d’acciaio fino a 1,1/4”.

MCX20

 

 MCX 25

Pressa compatta per la lavorazione di volumi ridotti. Ideale per i principianti o per la piccola officina. Per la pressatura di raccordi GlobalSpiralTM senza spellatura fino a 1" e raccordi MegaCrimp(R) senza spellatura su tubi con rinforzo a treccia d’acciaio fino a 1,1/4”.Dotata di scaffale per conservare i morsetti in maniera organizzata, per essere sempre a portata di mano dell'operatore, garantendo rapide operazioni di selezione e assemblaggio. Disponibile anche per servizi mobili con gruppo batteria DC separato.  MCX 25
 

MCX 30

Macchina compatta e di facile uso adatta all’intera gamma Gates fino a 1, ¼”. Pedale optional per lasciare libere le mani durante il funzionamento. Dotata di scaffale per conservare i morsetti in maniera organizzata, per essere sempre a portata di mano dell'operatore, garantendo rapide operazioni di selezione e assemblaggio. Disponibile anche per servizi mobili con gruppo batteria DC separato.  MCX 30
 

MCX 50

Pressa per la gamma completa (fino a tubi con rinforzo a sei spirali d’acciaio da 2”) per l’officina professionale. Pedale optional per lasciare libere le mani durante il funzionamento. Dotata di scaffale per conservare i morsetti in maniera organizzata, per essere sempre a portata di mano dell'operatore, garantendo rapide operazioni di selezione e assemblaggio.

 MCX 50

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend