Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                               SUPER HC® MN & SUPER HC®

super-HCOltre alla cinghia trapezoidale fasciata di sezione stretta Super HC®, la Gates fornisce anche la cinghia trapezoidale dentellata Super HC® MN.
Le cinghie trapezoidali Super HC® MN consentono di trasmettere una potenza superiore nelle applicazioni contraddistinte da alte velocità, elevati rapporti di trasmissione e pulegge di piccolo diametro, offrendo in questo modo significativi vantaggi rispetto alle cinghie trapezoidali di sezione convenzionale.
Sviluppata grazie a un intenso e specializzato lavoro di ricerca, la cinghia Super HC® MN è vivamente raccomandata per utilizzo nelle trasmissioni industriali con cinghie trapezoidali a sezione stretta, nelle più severe condizioni operative. Grazie a questa migliorata efficienza di trasmissione, la cinghia Super HC® MN consente di progettare trasmissioni più compatte ed estremamente economiche. Le cinghie Super HC® MN sono disponibili in lunghezze di riferimento ISO fino a 5000 mm.

Identificazione

Dicitura indelebile gialla indicante tipo e dimensioni.


Caratteristiche costruttive

Super HC® MN

• La dentellatura riduce le sollecitazioni termiche e di flessione, distribuendole in modo più uniforme. Il profilo della dentellatura contribuisce inoltre a ridurre la rumorosità.
• I fianchi diritti, di dimensioni precise, consentono un’azione di incuneamento uniforme e permettono un accoppiamento perfetto tra la cinghia e le gole delle pulegge.
• Permette l’uso di galoppini esterni.
• I trefoli di trazione “flex-bonded” in poliestere sono vulcanizzati in una massa strutturale monolitica, assicurando una migliore resistenza alla tensione e alla flessione, alla fatica e alle punte di carico.
• La mescola in elastomero protegge la cinghia dal calore, ozono e luce solare.
• La cinghia non entra in combustione per surriscaldamento da attrito, nemmeno in condizioni di forte slittamento.
• Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Super HC®

• Il dorso arcuato, i fianchi concavi e gli angoli arrotondati offrono una migliore
distribuzione del carico sui trefoli ed un contatto uniforme con le gole delle pulegge, e ne riducono l’usura.
• Il doppio strato di tessuto Flex-Weave®, resistente all’olio ed alla temperatura, nella parte esterna della cinghia protegge la stessa dall’usura in ambienti molto duri.
• I trefoli di trazione “flex-bonded” sono vulcanizzati in una massa strutturale monolitica, assicurando una migliore resistenza alla tensione, alla flessione, alla fatica e ai carichi pulsanti.
• Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Vantaggi

• Ottimo rapporto costo/prestazioni.
• Potenza superiore con lo stesso ingombro o potenza uguale con un ingombro inferiore di 1/3 o della metà rispetto alle cinghie trapezoidali di sezione convenzionale.
• Risparmi notevoli di costo e di spazio dovuti alle dimensioni ridotte di pulegge, cuscinetti, carter e supporti.
• Allungamento della durata della cinghia con riduzione dei costosi tempi
di manutenzione.
• Sistema di accoppiamento: tutte le misure soddisfano le tolleranze Gates UNISET.

 

 

 

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Super HC® MN & Super HC® 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend