Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex® JB™

PolyFlex jbLa cinghia Polyflex® JB™ è sinonimo di potenza elevata e uniforme in spazi ristretti. Sviluppate dalla Gates e prodotte usando procedimenti coperti da brevetto, le cinghie Gates Polyflex® JB™ offrono alle piccole trasmissioni di precisione a cinghie multiple maggiore capacità di carico a più alte velocità.
Questo rappresenta un significativo risparmio sui costi e una migliore libertà nella progettazione. Le cinghie Polyflex® JB™ sono la soluzione perfetta per fresatrici, torni, macchine per la lavorazione del legno e del metallo, periferiche di computer, piccoli compressori ecc. Sono disponibili nelle sezioni 3M-JB, 5M-JB, 7M-JB e 11M-JB.

Identificazione

Dicitura indelebile indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• La struttura a cinghie accoppiate offre maggiore stabilità.
• Le nervature attenuano la tensione di flessione su piccole pulegge e offrono rigidità laterale.
• L’angolo a 60° assicura maggiore supporto ai sottotrefoli per la sezione di trazione e distribuisce il carico in modo più uniforme.
• La sezione ridotta è la soluzione ideale per speciali esigenze di applicazione, come per esempio necessità di elevate velocità dell’albero, ingombro ridotto della trasmissione e funzionamento scorrevole.
• La mescola di poliuretano, di modulo elevato, presenta un alto coefficiente di attrito.
• Il sistema di fusione preciso elimina la sovrapposizione degli strati.
• L’eccellente adesione fra i trefoli di trazione e la mescola di poliuretano offre un’elevata resistenza alla fatica e una lunga durata della cinghia.
• Extrarobusta. La mescola di poliuretano resiste alla fatica, al logorio e all’ozono.

Vantaggi

• Lunga durata di servizio su piccole pulegge e trasmissioni compatte.
• Velocità più elevate dell’albero, oltre i 30.000 giri/min.
• Prestazioni di alto livello e perfetta scorrevolezza per applicazioni di precisione.
• Risparmi sui costi e libertà nella progettazione.
• Evita vibrazioni in trasmissioni soggette a carichi pulsanti.
• Campo di temperature da -54°C a +85°C.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Polyflex® JB™ 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend