Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT

PowerGrip® GT3 è realizzata in una combinazione altamente avanzata di
materiali. Questa cinghia dalla tecnologia avanzata copre una vastissima
gamma di applicazione industriali. La cinghia sincrona PowerGrip® GT3
trasmette fino al 30% di potenza in più rispetto alle cinghie della generazione
precedente (PowerGrip® GT2). L’intera gamma di cinghie è progettata per
funzionare sia sulle pulegge esistenti che per quelle di ricambio e non richiede
alcuna modifica del sistema. I passi 8MGT e 14MGT constituiscono un’ottima
scelta per trasmissioni ad alte prestazioni in macchine utensili, macchinari
per l’industria cartaria e tessile e laddove siano necessarie lunga durata e
manutenzione minima.

Identificazione

Codice in tre parti sul dorso della cinghia indicante la lunghezza primitiva, passo e larghezza della cinghia in millimetri.

Caratteristiche costruttive

• Trefoli di trazione in mescola tecnologicamente avanzata con fibre di vetro, denti e dorso in elastomero e rivestimento in nylon.
• Il supporto in elastomero protegge i trefoli dall’inquinamento ambientale e dal logorio da attrito.
• I trefoli di trazione avvolti ad elica sono il segreto dell’eccezionale resistenza,
dell’eccellente capacità di flessione e della notevole resistenza all’allungamento.
• La copertura in nylon a basso coefficiente di attrito protegge la superficie dei denti contro l’usura.
• Il profilo dei denti ed il passo sono di una precisione ancora più accurata.
• Senza silicone e dunque ideale per i sistemi di verniciatura.

Vantaggi

• Sostanziale aumento della potenza trasmessa: fino al 30% in più rispetto ai modelli precedenti.
• Costi di manutenzione ridotti grazie a una vita di servizio prolungata.
• Trasmissioni compatte, leggere ed efficaci dal punto di vista dei costi.
• Migliorata resistenza al salto dei denti.
• Non necessita di lubrificazione.
• Antistatiche (ISO 9563), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.
• Una perfetta alternativa per le trasmissioni di tipo HTD®.

NOTA

Per un corretto impiego della cinghia Vi preghiamo di richiedere il “Manuale di calcolo per le cinghie sincrone Gates” (E/20099, disponibile in inglese, francese e tedesco).

Sezioni e dimensioni nominali

 

Pitch 
mm

T
mm

B
mm

8MGT
14MGT

8.00
14.00

3.40
6.00

5.60
10.00

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Powergrip® GT3 8MGT & 14MGT 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend