Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex®

polyflexQuesta cinghia robusta e compatta, con una larghezza superiore nominale che va da 3 a 11 mm, è capace di trasmettere maggiori potenze con alti rapporti di trasmissione. La Polyflex® è ideale per diametri ridottissimi e trasmissioni ultracompatte con alte velocità di rotazione. Perfetta per macchine utensili e macchinari che richiedono prestazioni elevate e operatività senza intoppi in uno spazio limitato, come per esempio fresatrici, torni, macchine per la lavorazione del legno e del metallo, periferiche di computer, piccoli compressori ecc.

Identificazione

Dicitura indelebile indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• La mescola di poliuretano, superiore ai convenzionali materiali per cinghie, offre un’elevata resistenza alla fatica e al logorio, oltre a un elevato coefficiente di attrito. Migliora anche l’adesione ai trefoli di trazione.
• Il poliuretano resiste in modo veramente eccezionale al calore, agli agenti chimici e agli olii.
• L’uniformità di tutta la Polyflex® è garantita dal fatto che la mescola di poliuretano non è applicata in strati ma pressofusa in un’unica massa dopo il posizionamento dei trefoli nello stampo.
• La nervatura offre rigidità laterale senza modificare le capacità di flessione. La nervatura evita inoltre il surriscaldamento della cinghia Polyflex®.
• L’angolo di 60° permette un miglior supporto della sezione di trazione e una distribuzione del carico più uniforme.

Vantaggi

• Libertà di progettazione e risparmi di spazio che non sono possibili con le convenzionali cinghie in gomma.
• Bassi costi di manutenzione dato che queste cinghie necessitano di meno
ritensionamento.
• Lunga durata di servizio su trasmissioni compatte.
• Campo di temperature da -54°C a +85°C.

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Polyflex® 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend