Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Micro-V®

micro-vLe cinghie scanalate Gates Micro-V® garantiscono eccezionali prestazioni su
qualsiasi trasmissione scanalata industriale. Coprono un’infinità di applicazioni industriali e sono adatte per le trasmissioni industriali in lavatrici, macchine tessili, aspirapolvere, tagliaerba, macchine utensili, apparecchiature mediche e molto altro ancora. La linea completa di prodotti a cinghia Micro-V® include manicotti di larghezza diversa, come pure singole cinghie in sezioni PJ, PK, PL e PM per soddisfare alla perfezione le esigenze dei clienti. Sia i manicotti che le cinghie possono essere prodotti in una grande varietà di numeri di nervature.

Identificazione

Dicitura indelebile gialla indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• Le nervature longitudinali assicurano una flessibilità ottimale, una riduzione dell’accumulo di calore e una migliorata resistenza alla rottura delle nervature. Migliorano anche la capacità di sopportazione del carico sulle pulegge di piccolo diametro.
• I trefoli di trazione ad allungamento ridotto e con alto modulo, offrono una superiore resistenza alla fatica e ai carichi pulsanti.
• La mescola di elastomero fornisce un’elevata resistenza all’olio e al calore.
• La mescola dei sottotrefoli, rinforzata con fibre e composta secondo una formula speciale, migliora la stabilità della cinghia.

Vantaggi

• Funzionamento estremamente scorrevole e accumulo di calore ridotto.
• Altissima capacità di potenza per nervatura.
• Lunga durata grazie alle eccezionali capacità di carico.
• Prestazioni di alto livello in combinazione con tenditori sul dorso.
• Trasmissioni più compatte.
• Alta resistenza all’accumulo di sporcizia nelle gole delle pulegge.
• Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle  condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Micro-V® 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend