Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                               Quad-Power® II PowerBand®

quad power powerband

La cinghia Quad-Power® II PowerBand® della Gates offre una posizione stabile
nelle pulegge e una soluzione nei casi in cui le cinghie singole vibrano.
È formata da più cinghie trapezoidali unite da una fascia estremamente robusta ed è quindi più resistente delle cinghie prese separatamente. Quad-Power® II PowerBand® è facile da installare ed offre un’elevata resistenza alle vibrazioni.

Identificazione

Dicitura indelebile indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• Una robusta fascia controlla la distanza fra le cinghie e impedisce loro di piegarsi lateralmente.
• I trefoli di trazione “flex-bonded” in poliestere sono vulcanizzati in una massa strutturale monolitica, assicurando una migliore resistenza alla trazione e alla flessione, alla fatica e alle punte di carico.
• La struttura piatta del dorso riduce il rumore se usata con una puleggia folle o tenditore sul lato del dorso.
• La mescola in elastomero protegge la cinghia da calore, ozono e luce solare.
• Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Vantaggi

• Elevata stabilità e scorrevolezza perfetta anche sulle trasmissioni più complesse.
• Maggiore resistenza alle vibrazioni.
• Campo di temperature da -30°C a +60°C (temperature più elevate per brevi periodi).
• Sono possibili importanti economie di progettazione.
• Grazie all’enorme efficienza di trasmissione, sono possibili risparmi sull’ingombro
e sul peso della trasmissione.
• Sistema di accoppiamento: tutte le misure soddisfano le tolleranze Gates UNISET.

             

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend