Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      HI-POWER®

hi-powerLa cinghia trapezoidale Hi-Power® fasciata a sezione convenzionale gode di una buona reputazione grazie alla sua affidabilità in applicazioni agricole ed industriali. Il dorso arcuato della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per prevenire il fenomeno dell’inarcamento e la distorsione della sezione di trazione. I trefoli sono adeguatamente allineati per garantire una corretta distribuzione del carico.

Identificazione

Dicitura indelebile rossa indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

• Il dorso arcuato, i fianchi concavi e gli angoli arrotondati offrono una migliore
distribuzione del carico sui trefoli ed un contatto uniforme con le gole delle pulegge, e ne riducono l’usura.
• Il doppio strato di tessuto Flex-Weave®, resistente all’olio ed alla temperatura, nella parte esterna della cinghia protegge la stessa dall’usura in ambienti molto duri.
• I trefoli di trazione “flex-bonded” sono vulcanizzati in una massa strutturale monolitica, assicurando una migliore resistenza alla tensione, alla flessione, alla fatica e ai carichi pulsanti.
• La mescola in gomma di alta qualità protegge la cinghia dal calore, dall’ozono e dalla luce del sole.
• La cinghia non entra in combustione per surriscaldamento da attrito, nemmeno in condizioni di forte slittamento.
• Antistatiche (ISO 1813), e in quanto tali ne è consentito l’utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Vantaggi

• Ottimo rapporto costo/prestazioni.
• Affidabilità ed efficienza.
• Lunga durata della cinghia: riduce i costi di sostituzione e di manutenzione.
• Sistema di accoppiamento: tutte le misure soddisfano le tolleranze Gates UNISET.

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Hi-Power® 4,594 KB
(4.5 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend