Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština



CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA A FIANCHI NUDI EXTRA SERVICE EXL/ESC

ES bandless moulded cog (Tipi prodotti 8701 e 8537)

Questa cinghia trapezoidale potente ed estremamente flessibile è studiata per soddisfare gli elevati requisiti delle odierne applicazioni per lavori pesanti. L'utilizzo di materiali e processi di produzione avanzatissimo consente di avere prestazioni della cinghia migliorate. La stabilità della cinghia aumenta e i cali di tensione vengono notevolmente ridotti.

• Lo speciale rinforzo a due livelli non solo protegge la parte superiore della cinghia, ma ne aumenta anche la flessibilità, assicurando in tal modo prestazioni stabili e affidabili

• Trefoli termicamente attivi per prestazioni esenti da manutenzione quando la cinghia viene installata e tesa correttamente

• Il materiale di gomma elastomerico aggiunge flessibilità alla lunghezza della cinghia e nel contempo fornisce una maggiore stabilità laterale alla cinghia e una maggiore capacità di trasporto del carico

• I fianchi nudi dentellati sono rinforzati in fibra di aramide. La fibra di aramide è autolubrificante e consente alla cinghia di scorrere regolarmente e silenziosamente nelle puleggi, evitando che si rovesci o fuoriesca dalla trasmissione. Inoltre, la gomma di fibra rinforzata migliora la resistenza all'usura e di conseguenza riduce gli interventi di manutenzione

• La forma trapezoidale e la levigatezza consentono di ottenere una superficie superiore precisa, fianchi di dimensioni esatte e un'aderenza perfetta

• Fornita in serie di 2 o 3 cinghie, se necessario, a seconda del tipo di trasmissione

• EXL: larghezza superiore di 13 mm (8701) / ESC: larghezza superiore di 10 mm (8537)

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend