Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                        Cinghie di distribuzione PowerGrip®

NewPowerGripBox

(Prodotti 8595 e 8597)

I motori di automobili estremamente sofisticati di oggi funzionano a temperature e velocità
elevatissime. Inoltre, i diametri delle pulegge sono più ridotti, per risparmiare spazio sotto il cofano e oggi praticamente tutti i motori sono muniti di alberi a camme in testa. Queste condizioni sempre più difficili sollecitano ulteriormente le cinghie di distribuzione. Per la massima durata e per evitare guasti prematuri del motore, è opportuno utilizzare solo cinghie equivalenti ai ricambi originali. Le cinghie di distribuzione Gates PowerGrip® sono prodotte in base ai requisiti più stringenti e sono inserite nelle specifiche delle case automobilistiche di tutto il mondo. Esse assicurano una lunga durata di servizio.
Inoltre, la nostra gamma garantisce una copertura del superiore al 98,8% del parco macchine europeo a prescindere che siano a benzina, diesel, europee, asiatiche o americane.

• Realizzata con composti in gomma durevoli e rinforzati per resistere a temperature estreme e proteggere la cinghia contro grasso, gocce d'olio, umidità e acqua;

• L’estrema precisione della dentellatura permette un innesto perfetto con le scanalature della puleggia e riduce il livello sonoro;

• Denti di profilo trapezoidale, curvilineo o curvilineo modificato, in funzione dell’applicazione;

• I robusti trefoli in fibra di vetro, avvolti ad elica, conferiscono alla cinghia una flessibilità massima e resistono all'allungamento;

• Avanzatissimi materiali di rivestimento per proteggere la cinghia contro l'impatto delle pulegge metalliche e per ridurre il livello sonoro;

• Ogni cinghia è imballata separatamente in una scatola contenente un autoadesivo per indicare il chilometraggio e che mostra le applicazioni, la configurazione della trasmissione e le istruzioni per il montaggio, un riferimento al bollettino tecnico o allo strumento corrispondente, se applicabile, e un marchio di sicurezza Gates Holospot® che facilita la distinzione tra la qualità dei ricambi originali Gates e i prodotti contraffatti.
 

 

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Cinghie di distribuzione PowerGrip® 2,955 KB
(2.9 MB)
What kind of file is this? Cinghie di distribuzione PowerGrip® 5,027 KB
(4.9 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend