Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Raccordo senza spellatura GlobalSpiral
 

               Raccordo senza spellatura GlobalSpiral
Raccordo senza spellatura GlobalSpiral™
 

UNO stelo è tutto ciò che serve!
Caratteristiche -- Vantaggi 
 
Senza spellatura 
- Assemblaggi rapidi, su misura
- Elimina gli attrezzi per la spellatura, i cattivi odori e la polvere
Testato a un milione di cicli a impulsi 
- Lunga durata del raccordo
Adatto ad una pressione d’esercizio di 42 MPa (6.000 psi) in quasi tutte le misure
- Facile gestione delle scorte
- Meno rimanenze
Oltre 30 configurazioni filettatura/flangia 
- Vasta copertura di applicazioni
Platinatura TuffCoat™  
- Resistenza oltre quattro volte superiore alla specifica SAE ASTMB117
Serraggio “mordi-rinforzo” 
- Migliorata ritenzione del raccordo
Acciaio di qualità
- Resistenza massima
Capacità di temperatura +121°C (+250°F) 
- Ottime prestazioni alle elevate temperature
- Maggiore durata del raccordo
Dadi preparati a macchina FJX, FFORX, FBSPORX & FDHORX
- Prestazioni 4:1 sino a 168 MPa (24.000 psi)
- Migliorata capacità coppia/sigillatura
Soddisfa tutte le norme internazionali ISO, DIN, EN, SAE e Gates G6K
- Prestazioni di classe mondiale
 
 
 
Flange GlobalSpiral™ Gates per tubi a spirale
Un robusto raccordo flangiato, tutto d’un pezzo
Caratteristiche -- Vantaggi
 
Nessun giunto ottonato/saldato 
- Maggiore affidabilità
Testa della flangia a forma conica 
- Maggiore resistenza alla tensione
Pareti più sottili del sottostrato 
- Elimina possibili punti di perdita
- Maggiore resistenza alle vibrazioni
Placcatura TuffCoat™ in acciaio senza piombo di qualità
- Migliori prestazioni con impulsi di flessione
- Resistenza alla corrosione più di quattro volte maggiore rispetto alla norma SAE ASTMB117

GSflange2

Raccordo flangiato GatesParete più sottile del sottostrato
Nessun giunto ottonato/saldato
Testa conica della flangia
 

 

GSflange1
Raccordo flangiato a 90° della concorrenza
Ottonato


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend