Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Raccordi MegaCrimp®
 

               Raccordi MegaCrimp®

MegaCrimp

Con i raccordi MegaCrimp®, niente compromessi

raccordi MegaCrimp® stabiliscono un nuovo standard per i raccordi idraulici. L’esclusivo inserto a “C” assicura un serraggio concentrico “a prova di goccia” per tenere pulito il macchinario e l’ambiente. I raccordi, estremamente versatili, possono essere applicati su una vasta gamma di tubi a pressione media, semplificando la gestione delle scorte.
Ed inoltre, sono facili e rapidi da sigillare, risultando l’ideale per le installazioni sul campo.

Il segreto è racchiuso all’interno
È l’interno del raccordo MegaCrimp® che lo rende così esclusivo. L’inserto a “C” brevettato del raccordo MegaCrimp® può essere usato su tubi con strutture diverse e diversi spessori di parete. Inoltre, la forma dell’inserto a “C” garantisce che le sollecitazioni di serraggio siano distribuite in maniera omogenea, per ottenere una sigillatura concentrica. L’esclusivo inserto a “C” semplifica inoltre la gestione delle scorte: il raccordo MegaCrimp® di una misura può infatti adeguarsi a diversi diametri esterni di tubo, ad una o due trecce. E c’è ancora un ulteriore vantaggio:
il raccordo MegaCrimp® è un raccordo con prestazioni certificate DIN.
L’inserto a “C” è tondo e resta tale
Nel corso del serraggio, solo l’esterno del raccordo MegaCrimp® prenderà la forma dei morsetti. All’interno, l’inserto a “C” resta tondo – come il tubo, e senza alcun “effetto a poligono”.
I raccordi monopezzo deformano il sottostrato del tubo, contribuendo alla formazione di percorsi di perdita.
Potenza di serraggio e ottima forza di inserimento 
Il raccordo MegaCrimp® presenta un’ottima forza di inserimento, non troppo stretto, non troppo largo. Quando lo si inserisce, si sente “toccare il fondo”. Ed una volta inserito, il raccordo MegaCrimp® resta al suo posto, senza mai fuoriuscire.
Il design avanzato del dente del raccordo MegaCrimp®, infatti, “morde” il rinforzo, per una sigillatura eccellente del raccordo.
Caratteristiche chiave
• Robusto serraggio “mordi-rinforzo”
• Versatile
• Basso profilo
• Inserimento completo nello stelo
• Serraggio a tutta lunghezza
• Facile gestione delle scorte
• Platinatura TuffCoat™ per una resistenza alla corrosione al 400%
• Raccordo con prestazioni certificate DIN


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend