Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


                           Giunti flessibili EuroGrip®

EuroGrip_Automotive

(Tipi prodotti 9901 e 7884)

Sulla base di anni d’esperienza nella progettazione di componenti per motori, Gates ha ideato un esclusivo manicotto di gomma sviluppato per trasmettere la coppia agli accessori del motore di trasmissione e per assorbire le vibrazioni tra due alberi collegati: i raccordi flessibili Gates EuroGrip® eliminano le sollecitazioni che altrimenti sarebbero provocate da un rigido accoppiamento sulle applicazioni in cui questi due alberi sono soggetti a un errato allineamento e movimento assiale.

Inoltre, collegano una puleggia di sdoppiamento o una frizione unidirezionale (estremità lato accessorio) e l'accessorio. Quando la puleggia dello sdoppiatore o la frizione unidirezionale sono usurati, la durata di tutti i componenti della trasmissione si riduce. Poiché la sostituzione tempestiva della puleggia evita tali problemi del motore, gli accoppiamenti flessibili a ruota libera vengono spesso sostituite insieme. Per questo motivo, adesso Gates offre in un unico kit l'accoppiamento flessibile e la puleggia di sdoppiamento, oppure la frizione unidirezionale.

• Manicotto di gomma cilindrico che collega due estremità

• L'accoppiamento trasmette la coppia mediante aderenza

• Basata su una collaudata tecnologia dei materiali per cinghie sincrone per autovetture

• ll rivestimento lubrificato riduce al minimo l'usura del raccordo e del componente terminale e assicura l'integrità dei denti durante il funzionamento

• Il cavo in fibra di vetro fornisce un'ottima stabilità dimensionale a velocità di rotazione elevate

• L'HNBR contenente fibra ottimizza le capacità di trasmissione della coppia, controlla le caratteristiche di ammortizzamento e fornisce un'ottima resistenza contro l'invecchiamento di lungo termine

• Frizione unidirezionale di ricambio (K01EG1)

• Puleggia a ruota libera di ricambio con funzione di sdoppiamento (K01EG2)

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend