Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina

                          Tubi GP (“Per Uso Generico”)

 

GPHose
I tubi flessibili multiuso GP di Gates possono trasportare acqua, aria e numerosi altri prodotti.
I 3 tipi di tubi consentono di coprire una gamma di pressioni di esercizio da 1,3 MPa (13 kg/cm²) a 3,7 MPa (37 kg/cm²).

GP 40

(Tipo prodotto 3204)
Questo tubo estremamente flessibile è adatto per il trasporto di aria ed acqua.
• Resistente ad abrasioni, degradazione e ozono
• Pressione minima di scoppio di 40 kg/cm² (4 MPa)
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C (+80°C per l'aria)

GP 60

(Tipo prodotto 3206)
Tubo durevole e flessibile per applicazioni industriali generiche come olio, fluidi idraulici, alcol e soluzioni acquose per applicazioni di lavaggio in acqua calda e per aria. Conducibilità statica per migliore sicurezza.
• Resistente ad olio e abrasioni
• Pressione minima di scoppio di 60 kg/cm² (6 MPa)
• Intervallo di temperature da -40°C a +100°C

Confezione:
40 m di tubo in plastica sotto vuoto.

GP 80 Plus

(Tipo prodotto 3219)
Tubo durevole per applicazioni industriali generali, come olio, fluidi idraulici, alcool, soluzioni acquose, acidi, detergenti e prodotti chimici. Conducibilità statica per migliore sicurezza.
• Resistente ad olio, abrasioni, degradazione e ozono
• Pressione minima di scoppio di 110 kg/cm² (11 MPa) per diametri fino a D.I. di 13 mm (1/2”) e 90 kg/cm² (9 MPa) per i diametri più grandi
• Intervallo di temperature da -40°C a +100°C

Confezione:
40 m di tubo in plastica sotto vuoto.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend