Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina
TUBO FLESSIBILE PER ARIA
 

     TUBO FLESSIBILE PER ARIA

(Prodotto 4663)

FlexibleAirVentHoseTubo estremamente flessibile per i collegamenti tra il filtro dell’aria ed il motore, pe tra le condotte di sbrinamento, di riscaldamento o di evacuazione dell’aria.

• Rinforzo: strato di tessuto e doppia spirale d’acciaio.

• Sottostrato resistente al calore e all’olio.

• Si taglia facilmente alla lunghezza richiesta col coltello o con l’apposita tronchesina.

• Gamma di temperature fra -40°C e +100°C.

• Confezione: scatola di cartone con 3,048 m (10 piedi) di tubo.

• Diametri interni da 16 mm a 92 mm.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend