Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina
TUBO FLESSIBILE PER ARIA PER MEZZI DI TRASPORTO PESANTI
 

TUBO FLESSIBILE PER ARIA PER MEZZI DI TRASPORTO PESANTI

(Prodotto 4663)

FlexibleAirVentHose

Tubo flessibile estremamente resistente per i collegamenti tra il filtro dell’aria ed il motore.

• Rinforzo: strato tessile molto spesso che copre una doppia spirale d’acciaio.

• Copertura resistente al calore, all’olio e all’abrasione.

• Sottostrato resistente al calore e all’olio.

• Si taglia facilmente alla lunghezza richiesta col coltello o con l’apposita tronchesina.

• Gamma di temperature fra -40°C e +125°C.

• Confezione: scatola di cartone con 3,048 m (10 piedi) di tubo.

• Diametri interni da 102 mm a 140 mm.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend