Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina


                        Espositore tubi per circuiti di
                alimentazione del carburante

 

(N° prodotto 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163)

Clamp Extension Merchandiser Grazie a questo espositore, lo stoccaggio dei tubi di piccolo diametro non sarà più un problema. Questo espositore pratico e robusto può alloggiare 6 bobine di tubi carburante nei diametri più venduti. Basta selezionare il diametro richiesto e tagliare la lunghezza corretta per porre fi ne agli sprechi di tubo.

Contenuto della confezione:
• Telaio metallico largo 530 mm con logo Gates e un telaio di distribuzione;
• 6 bobine, ciascuna delle quali contiene tubo di piccolo diametro da 7,5 o 15 m;
• 7 targhette magnetiche d’identifi cazione che consentono di adattare la gamma alle esigenze del mercato;
• 4 viti e 4 tasselli per l’installazione a parete, più 2 ganci speciali per qualsiasi tipo di pannello perforato;
• Un tagliatubo Gates, legato al telaio con una catena.

Note: Per maggiori informazioni, fate riferimento ai listini prezzi Gates, oppure consultate il vostro rappresentante Gates.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend