Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina



                        Tubi carburante a bassa permeazione

 

(Tipo prodotto 4219)
low permeation fuel hose
Questo tubo di alta qualità è conforme alle più recenti norme e requisiti ambientali.
 
• Il film di fluoroelastomero del sottostrato è resistente alla penetrazione d’alcool e di gas acido
• Il sottostrato è resistente al calore, ai gas acidi ed ai carburanti (benzina con o senza piombo, carburante a base di alcool, gasolio e gasolio ecologico)
• La copertura resiste al calore, all’ozono e all'abrasione
• Rinforzo a treccia di poliestere
• Pressione di esercizio fino a 1,2 MPa (12 kg/cm2)
• Intervallo di temperature da -35°C a +150°C
• Conforme ai requisiti delle norme SAE 30R9
 
Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante delle autovetture
con serraggio tramite fascette stringitubo.
 
!
Non utilizzare per: applicazioni all’interno del serbatoio e con GPL.
Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad iniezione.
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend