Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina



                Tubi carburante rivestiti in tessuto

 



Fuel_hose_textile(Tipo prodotto 4324)

 

Tubo di piccolo diametro con copertura in tessuto robusto, durevole e resistente all'olio. Il tubo garantisce affidabilità e sicurezza nei circuiti di alimentazione del carburante delle automobili.

• Il sottostrato resiste al calore, al combustibile (benzina con e senza piombo, gasolio) ed agli oli
• La copertura in tessuto intrecciato conferisce al tubo maggiore robustezza; è inoltre resistente al calore, agli oli, all’ozono e alla degradazione
• Pressione di esercizio fino a 0,6 MPa (6 kg/cm2)
• Intervallo di temperature da -35°C a +100 C

Applicazioni consigliate: linee di alimentazione carburante degli autoveicoli con serraggio tramite fascette stringitubo.

Non utilizzare per: applicazioni all’interno del serbatoio, con GPL, gasolio ecologico e gas contenenti composti solforati. Non è destinato a sostituire i tubi accoppiati nei motori ad iniezione.

Tutte le bobine si inseriscono perfettamente nell’espositore per tubi carburante.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend