Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina

Tubo diritto per riscaldamento in silicone Extra Service

(Prod. type 3231)

ExtraServiceStraightsiliconehoseTubo per riscaldamento estremamente durevole e flessibile per veicoli commerciali. Approvato per le applicazioni marine. Eccezionale resistenza a temperature estreme in condizioni di scarsa ventilazione.

• Rinforzato con trefoli in poliestere resistente alle alte temperature

• È resistente ai liquidi di raffreddamento, all'ozono e alla degradazione

• Intervallo di temperature da -55°C a +204°C

• Supera i requisiti dello standard SAE 20R3, classe A

Confezione:
Pezzo da 7,62 m (25 ft) per scatola di cartone.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend