Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina

Manicotto a gomito Extra Service 90°

extra service curved hose (Prodotto 4278)

Questo manicotto versatile è utilizzato per numerose applicazioni per impieghi gravosi. È facile da tagliare su misura e da installare. I manicotti curvi a 90° simmetrici sono utilizzati spesso in camion, autobus e trattori o altre applicazioni di tipo industriale.

• Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto dei manicotti

• Rinforzo in maglia di aramide

• Questo manicotto super resistente e rinforzato impedisce le perdite di acqua fredda e l'indurimento provocato dal calore

• È resistente al calore, ai liquidi di raffreddamento, all'ozono e alla degradazione

• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C, con punte fino a +110°C

• Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2 e DIN 73411, classe A


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend