Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands CeŇ°tina



 Tubo refrigerante diritto Green Stripe®

GreenStripe

(Prodotto 4168)

Questo tubo per radiatore resistente e flessibile è perfetto per l'uso generale su collegamenti diritti o leggermente piegati nei veicoli commerciali. Approvati per le applicazioni marine.

• Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto dei tubi

• Struttura a 2 trefoli per ottimizzare flessibilità e resistenza

• Rinforzo ad elevate prestazioni e resistente alle temperature elevate

• Resiste alle perdite di acqua fredda, grazie a un innovativo tubo EPDM che assicura elasticità e flessibilità, anche in condizioni di funzionamento difficili

• Intervallo di temperature da -40°C a +135°C

• Conforme alle norme SAE 20R1, tipo EC, classe D, parete standard

• Disponibile a lunghezze di 1 m, il coperchio è contrassegnato a incrementi di 1 cm, per facilitare l'installazione personalizzata


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend