Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


                        Tubi diritti per riscaldamento

 

straight_heater_hose(Tipo prodotto 3230)

Tubo di grande durata, destinato a sostituire tubi diritti e manicotti a gomito. Il rinforzo elastico gli permette di adattarsi alle connessioni il cui diametro esterno supera di 4 mm il diametro interno nominale del tubo.

• Progettato per resistere al degrado elettrochimico, la principale causa di guasto dei manicotti
• Di struttura robusta ma flessibile, permette raggi di curvatura di media grandezza
• La tela di rinforzo elastica garantisce la resistenza alla pressione interna e permette il montaggio su connessioni di diametro più grande
• Il sottostrato e la copertura resistono ai deterioramenti provocati dall’ozono e dai prodotti refrigeranti ed alle temperature da -50°C a +100°C, con punte fino a +110°C
• Conforme alle norme DIN 73411, classe A (tranne per le tolleranze)

Confezione:
Scatola di cartone contenente 15 m di tubo; il coperchio distributore agevola la sbobinatura, la misurazione e lo stoccaggio del tubo.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend