Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


                       Manicotti per radiatore Vulco-Flex® II

 

(Tipo prodotto 4274)

VulcoFlexII

Questo manicotto per radiatore flessibile, con spirale metallica per evitare l’appiattimento del manicotto,
può assumere diverse forme e rappresenta una soluzione di ricambio durevole per manicotti a gomito.
Offre una copertura ottimale del mercato con un minimo di stock.

• Estremamente flessibile, per agevolare l’installazione
• Dopo il montaggio, il manicotto conserva la forma conferitagli in modo definitivo (grazie al processo di vulcanizzazione), evitando ogni tensione sulle connessioni
• La superficie di serraggio è stata ottimizzata per evitare ogni perdita
• I manicotti possono essere tagliati alla giusta misura desiderata
• Il sottostrato e la copertura resistono al calore, all’ozono ed ai liquidi chimici di raffreddamento
• Intervallo di temperatura compreso tra -40°C e +100°C, con punte fino a +125°C
• Pressione massima di esercizio:

− manicotti con D.I. da 25 a 38 mm: 0,21 MPa
− manicotti con D.I. da 38/45 a 50 mm: 0,18 MPa
− manicotti con D.I. da 50/57 a 76 mm: 0,14 MPa

• Conforme alle norme SAE 20R4, classe D2

Per informazioni sulle dimensioni disponibili, consultare il catalogo dei sistemi di raffreddamento Gates E/70372 o www.gatesautocat.com.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend