Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Laser AT-1
 

LaserAT1_1Gates offre un metodo veloce e accurato di controllo del allineamento con il nuovo strumento di allineamento laser, il LASER AT-1. Questo strumento si installa in pochi secondi e il raggio laser permette di controllare e correggere, prontamente, il disallineamento. Identifica sia il disallineamento parallelo delle pulegge che quello angolare e può essere usato per pulegge con un diametro di 60 mm o superiore. Lo strumento è così leggero che può essere montato su pulegge non magnetiche con un nastro adesivo sulle due facce, in macchine installate in posizione orizzontale o verticale.

LaserAT1_2
NOTA
IL LASER AT-1 NON VA USATO IN ZONE AD ALTO RISCHIO DI ESPLOSIONI.

Caratteristiche tecniche

• A 87 mm x P 28 mm x L 147 mm.
• Peso: 0,25 kg.
• Batteria: 1 x R6 (AA) 1,5 V.
• Durata batteria: 8 ore di uso continuo.
• Adatta per cinghie trapezoidali e sincrone.
• Distanza di misurazione: 10 m.
• Diametri pulegge: ≥ 60 mm.
• Angolo d’apertura: 78°.
• Classe laser 2.
• Potenza in uscita: < 1 mW.
• Lunghezza onda laser: 635 - 670 nm.
• Campo di temperature: da -10°C a +50°C.
• Alloggiamento: plastica ABS.
• Piastra posteriore: alluminio anodizzato.
• Precisione di taratura: distanza < 0,5 mm; angolo < 0,1°.
• Bersagli: 2 componenti magnetici con linea centrale regolabile.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend