Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
MegaSys®

Gates MegaSys® è un sistema tubo idraulico e raccordo che fornisce Prestazioni, Versatilità, Semplicità e Valore eccezionali, mettendo a disposizione la migliore soluzione di costo di proprietà. L’approccio isobarico di Gates ai valori di pressione consente di selezionare facilmente i tubi che soddisfano i requisiti di pressione e temperatura.

RISPARMIO DI TEMPO, SPAZIO E DENARO CON IL PROGRAMMA DI PRODOTTI MEGASYS®

  • Semplifica la scelta dei tubi con valori di pressione costanti, a prescindere dal loro diametro
  • Copre la più ampia gamma di applicazioni nei settori di edilizia, agricoltura e industria manifatturiera, comprendendo linee di pressione di 21.0 MPa, 22,5 MPa, 28 MPa, 35 MPa e 42 MPa
  • Si avvolge fino ad un valore pari al 30% degli standard internazionali
  • Consente di risparmiare sulla lunghezza totale del tubo assemblato
  • Facilita l’installazione e la posa di tubi nelle applicazioni in spazi ridotti
  • Richiede un minor numero di raccordi per tubi curvati
  • Agevola l’installazione grazie a una maggiore flessibilità
  • Prevede requisiti di scorte inferiori
  • Prolunga la durata nelle applicazioni di curvatura e flessione
  • Agevola l’identificazione dei tubi in magazzino e durante le operazioni di assistenza, grazie al suo design caratteristico e al sistema di codifica dei colori


 
E-Z Download
What kind of file is this? MegaSys ® 3,182 KB
(3.1 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend