Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Fino al 10% in meno di carburante con la nostra tecnologia di avvio/arresto azionata da cinghia EMD™

Nuova tecnologia con tenditore a doppia staffa per generatori di avvio azionati da cinghia

La trazione elettromeccanica (EMD) di Gates permette ai sistemi dei generatori di avvio di usare una trasmissione a cinghia avanzata per un avvio del veicolo senza problemi e quasi completamente silenzioso. Questa tecnologia di avvio e arresto azionata da cinghia, adatta anche ai veicoli micro hybrid e mild hybrid, contribuirà a rendere le autovetture conformi al relativo regolamento UE che mira al raggiungimento dei 95 g di CO2 per chilometro entro il 2020. Gates offre cinghie Micro-V® ad alta capacità di carico e vari tipi di tenditori progettati anch'essi con la tecnologia EMD™ di Gates per prestazioni eccezionali in un ambiente di avvio-arresto difficile.

La tecnologia azionata da cinghia EMD™ di Gates funziona nelle seguenti situazioni:
∙ Avvio-arresto
∙ Boost
∙ Arresto improvviso
∙ Recupero dell'energia in frenata

Gates vanta oltre 10 anni di esperienza nella tecnologia di avvio e arresto azionata da cinghia. La prima produzione risale al 2004 con PSA. Inoltre con General Motors e Mercedes-Benz Gates ha portato la tecnologia EMD™ ad essere prodotta in serie.

> Per saperne di più sulla tecnologia EMD™ scarica ulteriori informazioni.
 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend