Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
 PowerGrip® GT3 14MGT  Passo: 14 mm   
 Definizione di lunghezza e passo  Lunghezza passo (mm)  N. di denti
 966-14MGT  966  69
 1190-14MGT  1190  85
 1400-14MGT  1400  100
 1610-14MGT  1610  115
 1750-14MGT  1750  125
 1778-14MGT  1778  127
 1890-14MGT  1890  135
 2100-14MGT  2100  150
 2310-14MGT  2310  165
 2450-14MGT  2450  175
 2590-14MGT  2590  185
 2800-14MGT  2800  200
 3150-14MGT  3150  225
 3360-14MGT  3360  240
 3500-14MGT  3500  250
 3850-14MGT  3850  275
 4326-14MGT  4326  309
 4578-14MGT  4578  327
 4956-14MGT  4956  354
 5320-14MGT  5320  380
 5740-14MGT  5740  410
 6160-14MGT  6160  440
 6860-14MGT  6860  490

Disponibile in larghezze da 40mm, 55m, 85mm, 115mm e 170mm.
Le dimensioni in grassetto sono disponibili da magazzino.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend