Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
 PowerGrip®  GT3 8MGT  Passo: 8 mm  
 Definizione di lunghezza e passo  Lunghezza passo (mm)  N. di denti
 384-8MGT  384  48
 480-8MGT  480  60
 560-8MGT  560  70
 600-8MGT  600  75
 640-8MGT  640  80
 720-8MGT  720  90
 800-8MGT  800  100
 840-8MGT  840  105
 880-8MGT  880  110
 920-8MGT  920  115
 960-8MGT  960  120
 1040-8MGT  1040  130
 1064-8MGT  1064  133
 1120-8MGT  1120  140
 1160-8MGT  1160  145
 1200-8MGT  1200  150
 1280-8MGT  1280  160
 1440-8MGT  1440  180
 1512-8MGT  1512  189
 1584-8MGT  1584  198
 1600-8MGT  1600  200
 1760-8MGT  1760  220
 1800-8MGT  1800  225
 2000-8MGT  2000  250
 2400-8MGT  2400  300
 2600-8MGT  2600  325
 2800-8MGT  2800  350
 3049-8MGT  3048  381
 3280-8MGT  3280  410
 3600-8MGT  3600  450
 4400-8MGT  4400  550

Disponibile in larghezze da 20mm, 30mm, 50mm e 85mm.
Le dimensioni in grassetto sono disponibili da magazzino.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend