Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
 PowerGrip® GT3 3MGT  Passo: 3 mm  
 Codice di lunghezza e passo  Lunghezza passo (mm)  N. di denti
 105-3MGT  105   35 
 120-3MGT  120  40 
 135-3MGT  135  45
 144-3MGT  144  48
 150-3MGT  150  50
 165-3MGT  165  55
 174-3MGT  174  58
 180-3MGT  180  60
 186-3MGT  186  62
 192-3MGT  192  64
 195-3MGT  195  65
 201-3MGT  201  67
 204-3MGT  204  68
 210-3MGT  210  70
 216-3MGT  216  72
 225-3MGT  225  75
 231-3MGT  231  77
 234-3MGT  234  78
 240-3MGT  240  80
 243-3MGT  243  81
 246-3MGT  246  82
 252-3MGT  252  84
 255-3MGT  255  85
 267-3MGT  267  89
 270-3MGT  270  90
 276-3MGT  276  92
 282-3MGT  282  94
 285-3MGT  285  95
 288-3MGT  288  96
 294-3MGT  294  98
 300-3MGT  300  100
 303-3MGT  303  101
 309-3MGT  309  103
 312-3MGT  312  104
 324-3MGT  324  108
 330-3MGT  330  110
 339-3MGT  339  113
 354-3MGT  354  118
 357-3MGT  357  119
 360-3MGT  360  120
 363-3MGT  363  121
 375-3MGT  375  125
 384-3MGT  384  128
 387-3MGT  387  129
 390-3MGT  390  130
 393-3MGT  393  131
 399-3MGT  399  133
 408-3MGT  408  136
 420-3MGT  420  140
 426-3MGT  426  142
 450-3MGT  450  150
 456-3MGT  456  152
 480-3MGT  480  160
 483-3MGT  493  161
 489-3MGT  489  163
 495-3MGT  495  165
 501-3MGT  501  167
 510-3MGT  510  170
 513-3MGT  513  171
 522-3MGT  522  174
 537-3MGT  537  179
 540-3MGT  540  180
 522-3MGT  552  184
 561-3MGT  561  187
 564-3MGT  564  188
 570-3MGT  570  190
 582-3MGT  582  194
 588-3MGT  588  196
 600-3MGT  600  200
 621-3MGT  621  207
 630-3MGT  630  210
 657-3MGT  657  219
 750-3MGT  750  250
 840-3MGT  840  280
 849-3MGT  849  283
 897-3MGT  897  299
1587-3MGT  1587  529
1692-3MGT  1692  564

Disponibile in larghezze da 9mm, 15mm e 25 mm.
Le dimensioni in grassetto sono disponibili da magazzino.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend