Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

508C Tensiometro sonico

SonicTensionMeter_205CUna corretta tensione d’installazione è essenziale per ottenere delle prestazioni ottimali ed un’alta affidabilità nelle trasmissioni con cinghie scanalate, trapezoidali e sincrone.
Il misuratore di tensione sonico 508C garantisce una misurazione della tensione semplice ed estremamente accurata analizzando le onde audio provenienti dalla cinghia e che passano attraverso il sensore. Elabora i segnali di input e visualizza digitalmente la misurazione precisa della tensione.
Il tensiometro Gates è molto facile da usare: è compatto, computerizzato e memorizza i dati per un uso ripetitivo.
Il tensiometro sonico Gates offre una misurazione sempre accurata. È corredato da un pratico manuale d’uso.

Caratteristiche tecniche

• A 160 mm x P 26 mm x L 59 mm.
• Batterie: 2 x AAA.
• Adatte per cinghie scanalate, trapezoidali e sincrone.
• Intervallo di misurazione: da 10 Hz a 5.000 Hz.
• Precisione di misurazione: ± 1%.
• Retroilluminazione schermo LCD.
• Possibilità di doppio schermo (Newton e/o Hz).
• Sensore flessibile.
• Sensore corde, sensore induttivo e oscillatore disponibili su richiesta.
• Memorizza le costanti di peso, larghezza e distanza fino a venti diversi sistemi di trasmissione.
• La funzione di regolazione automatica, elimina automaticamente il rumore di sfondo.
• Per risparmiare energia, il dispositivo si spegne automaticamente dopo cinque minuti di inattività.
• Approvazione CE.
• Compatibilità RoHS: il dispositivo è conforme alla Direttiva europea (2002/95/EC) sulla limitazione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Accessori non di serie

Sensore a corda
Si raccomanda l’impiego del sensore a corda per misurare tensioni ad una certa distanza del tensiometro.

Sensore induttivo
Raccomandato per un ambiente rumoroso o ventoso. Per misurare la frequenza delle vibrazioni è necessaria una clip d’acciaio sul dorso
della cinghia.

Oscillatore - modello U-305-OS1

Questo oscillatore può essere utilizzato per collaudare la frequenza del tensiometro 508C.
Genera 5 tipi di oscillazioni (onde sinusoidali):
25, 90, 500, 2000 e 4000 Hz. La tolleranza sulla misurazione è dello 0,1% o anche meno.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? 508C Tensiometro sonico 630 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend