Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      EuroGrip™

I giunti flessibili EuroGrip® sono progettati per collegare due assi esposti a
disallineamento o a movimenti assiali e possono eliminare la tensione che risulterebbe da un giunto rigido. Sono composti da un manicotto di gomma e due estremità metalliche. La loro costruzione è veramente particolare, con le linee OGEE, che permettono al giunto di fungere da indicatore di coppia/durata per la trasmissione. I giunti flessibili Gates EuroGrip® sono disponibili nelle misure 19, 28, 42, 48 e 60 e le parti metalliche hanno un foro conico per bussola o un foro cilindrico con cava per chiavetta. Sono caratterizzati da un alto fattore di smorzamento delle vibrazioni, il che li rende particolarmente adatti per le applicazioni a trasmissione diretta, come nelle pompe e nei compressori. Questa alta capacità di smorzare le vibrazioni è apprezzata proprio dai progettisti di sistemi di regolazione di velocità, dove la risonanza può creare problemi. I giunti non manifestano nessun gioco e sono particolarmente adatti ad applicazioni tipo attuatori lineari, grazie all’accuratezza di posizionamento e alla ripetitività.

Caratteristiche costruttive

• Le linee OGEE sul manicotto fungono da indicatore di coppia e di durata.
• I manicotti sono composti da un elastomero di alta qualità. Il disegno del manicotto permette al giunto di fungere da fusibile in caso di bloccaggio.
• Le estremità sono fatte in alluminio di qualità superiore, per ridurre il peso e l’inerzia. Le estremità in alluminio sono anodizzate per aumentare la resistenza all’usura e la robustezza. Disponibili con foro conico per bussola o con foro cilindrico con cava per chiavetta.
• Campo di temperature da -25°C a +100°C.

Vantaggi

• Alto fattore di smorzamento delle vibrazioni. Lo smorzamento aumenta con il carico; ciò previene la risonanza.
• Ridotto livello di rumorosità e funzionamento silenzioso.
• Giunti a gioco zero che presentano accuratezza di posizionamento.
• Facile da montare e da sostituire. Può essere controllato senza fermare la trasmissione.
• Dispositivo di sicurezza incorporato: la macchina condotta si ferma se il giunto non funziona.
• Alta tolleranza alla combinazione del disallineamento radiale e angolare.
• Durata.
• Inerzia ridotta.
• Progettazione compatta.
• Peso ridotto.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend