Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Polychain_GT_Carbon_header

Besuchen Sie die Poly Chain® GT Carbon™ Webseite


Jetzt auch in drei Sonderriemenkonstruktionen erhältlich:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (Hochtemperatur)
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (Heißes Öl)

Mit exakt auf Ihren Bedarf abgestimmten Antriebslösungen von
unerreichter Qualität und basierend auf modernster Technologie bietet
Gates Ihnen den neuesten Stand für Synchronantriebssysteme.
Die letzte Innovation der synchronen Antriebssysteme von Gates ist
der Poly Chain® GT Carbon™ mit patentierter Carbonfaser-Technologie
u. a. für Antriebe mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen.
Bei Gates haben die Materialentwickler als Erste einen extrem
ermüdungsfesten Carbonfaserzugstrang in einen Riemen integriert,
der aus einem neuen Polyurethanverbundwerkstoff besteht. Somit ist
der Poly Chain® GT Carbon™ der leistungsstärkste Synchronriemen auf dem
Markt, der einen wartungsfreien, energiesparenden und umweltfreundlichen
Betrieb sichert und eine exzellente Alternative für Rollenkettenantriebe
und -getriebe darstellt.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt die Teilung, Wirklänge und Riemenbreite in Millimetern an. Die innere Seite des Riemens ist blau.

Konstruktion

• Im Wesentlichen besteht der Riemen aus einer neu entwickelten, haltbaren und leichten Polyurethanmischung, die den Riemen resistent gegen Chemikalien macht und eine gute Adhäsion zum Zugstrang sichert.
• Die Carbonfaserverstärkung verleiht dem Riemen hohe Festigkeit und Längenstabilität und dadurch größere Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen sowie Ermüdungsfestigkeit, bei gleichzeitig geringerer Dehnung und größerer Flexibilität.
• Der Mantel besteht aus einem Nylongewebe, das die Oberfläche verschleißfest macht, die Zähne schützt und Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert.
• Das speziell gekrümmte Zahnprofil sorgt für verbesserte Spannungsverteilung und ermöglicht höhere Gesamtbelastungen.
• Jetzt auch in zwei Sonderriemenkonstruktionen erhältlich:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (Hochtemperatur)
Die spezielle Polyurethanmischung bietet eine hervorragende Hitzebeständigkeit und ermöglicht Einsatz bei extrem hohen Temperaturen bis zu 120°C und kurzzeitig bis zu 140°C;
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (Heißes Öl)
Die spezielle Polyurethanmischung bietet eine hervorragende Öl- und
Hitzebeständigkeit und sichert einen störungsfreien Betrieb in Ölumgebungen bei
extrem hohen Temperaturen bis zu 120°C (geeignet für Getriebe, Verteilergetriebe,...).

Vorzüge

• Unerreichte Leistungsdichte: mindestens 25% höhere Leistungswerte als Poly Chain® GT2 Synchronriemen.
• Sauber, geräuscharm, kompakt, langlebig, wartungsfrei, energiesparend und umweltfreundlich.
• Konstante Riemenspannung über die gesamte Lebensdauer.
• Verwendung von Rückenspannrollen möglich.
• Passend für die aktuellen Poly Chain® GT Scheiben.
• Temperaturbereich: -54°C bis zu +85°C. Spezielle Ausführung bis 140°C Temperaturbeständigkeit erhältlich.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Industrieanlagen (Bergbau, Bau, Lebensmittel,
Holz, Papier, Textil), Förderanlagen, Hub- und Handhabungstechnik, land- und
forstwirtschaftliche Anlagen, Werkzeugmaschinen, Motorrad-Hinterradantriebe,
Fahrradantriebe… und vieles mehr.


Profile und Nennmaße
 
 
Teilung
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Riemenbezeichnung
Wirklänge
Zähnezahl
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® GT Carbon™ 831 KB
What kind of file is this? GATES HOCHLEISTUNGS-RIEMEN FÜR AUTOMATISIERUNGSSYSTEME 1,221 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend