Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                        Tauchfeste Kraftstoffschläuche

Submersible fuel line hose

(Typ 4219)
Normale Kraftstoffschläuche sind so konstruiert, dass die Schlauchseele kraftstoffresistent ist.
Der tauchfeste Kraftstoffschlauch von Gates ist aber kein gewöhnlicher Kraftstoffschlauch. Er geht über die SAE 30R10-Einstufung hinaus und ist für die Förderung von Benzin, mit Alkohol versetztem Benzin oder Diesel innerhalb des Tanks bei mobilen, stationären und Schiffsanwendungen geeignet.
• Konstruiert für ständigen Innen- und Außenkontakt mit Benzin (und anderen flüssigen Erdöldestillaten)
• Übertrifft die Anforderungen nach SAE 30R10 für Anwendungen mit tauchfesten Kraftstoffschläuchen
• Die Decke aus Fluoroelastomer (FKM) ist resistent gegen Gas- und Kraftstoffdurchlässigkeit und verlangsamt den Alterungsprozess
• Aramidfaser-Verstärkung: aus denselben Fasern – stärker als Stahl – die für schussfeste Westen verwendet werden
 
Alle Rollen passen auf den Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche.
 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend