Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

 Quick-Lok™   SCHNELL - EINFACH - DICHT



QUICK-LOK™ GEWINDELOSE ARMATUREN VON GATES


QUICK-LOK™ Jedes Jahr werden bei Hydraulikanwendungen über 400 Millionen Verbindungen montiert. Bei der bisherigen Gewindetechnik sind die wesentlichen Herausforderungen die benötigte Arbeitszeit, die erforderlichen Werkzeuge sowie das zur Montage einer Verbindung nötige Fachwissen. Eine weitere Schwierigkeit stellt die Prozesskontrolle dar, um eine dauerhaft leckagefreie Verbindung zu garantieren. Gates hat auf diese Anforderungen reagiert und eine neue Technik entwickelt: QUICK-LOK™, eine komplette Produktlinie von gewindelosen Hydraulikarmaturen mit einem einfachen Einrastverschluss, der ohne Anzugsdrehmoment und ganz ohne Werkzeug sehr schnell, sehr einfach und sehr sicher montiert wird.

DREI ARGUMENTE, DIE DIE QUICK-LOK™ HIGH ARMATUREN VON GATES ZU EINER OPTIMALEN INVESTITION MACHEN:

1) Die schnellste Lösung
Quick-Lok™ Armaturen werden von Hand angeschlossen. Einfach drücken und einrasten. Kein Zeitverlust durch Beachten des richtigen Drehmoments.

2) Die einfachste Lösung
Quick-Lok™ Armaturen sind gewindelos. Damit gehören Werkzeuge neben der Fertigungslinie und Installationsprobleme der Vergangenheit an.

3) Die sicherste, dichte Lösung
Quick-Lok™ schließt jegliche Prozessabweichungen und Risiken beim Anschluss von Schlauchleitungen aus. Der Anschluss erfolgt entweder vollständig und absolut dicht oder gar nicht.

Nicht nur die Dichtheit des Übergangs von Armatur zum Adapter ist gewährleistet, sondern auch die absolute Dichtheit zwischen Schlauch und Armatur. Die neuen Quick-Lok™ Armaturen sind Teil von Gates innovativer MegaCrimp® Produktlinie, die sich mit herausragenden Konstruktionsmerkmalen bewährt hat: MegaCrimp® Armaturen verfügen über ein einzigartiges Zahnprofil und den patentierten C-Einsatz, die die Presskraft gleichmäßig verteilen und eine konzentrische und leckagefreie Abdichtung sicherstellen. Gates MegaCrimp® Armaturen halten in Kombination mit Gates Global Drahtgeflechtschläuchen 600.000 Druck-Impulszyklen stand.
 Quick-Lok™   SCHNELL - EINFACH - DICHT
 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend