Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Gates Global-Schläuche und -Armaturen
 

ICON_IT_600K

FP_Icon_600K FP_Icon_1000K 

Leistung weit über alle weltweiten Normen hinaus
Gates Global Drahtgeflechtschlauch- und MegaCrimp®-Armaturen-Systeme wurden entwickelt, um den Anforderungen der 600.000 Druck-Impulszyklen zu widerstehen. Gates Global Spiralschlauch- und GS-Armaturen-Systeme werden mit einer Million Zyklen geprüft!

  FP_icon_leakfree FP_icon_noskive

 FP_icon_bitethewire

Sauberere und leckagefreie Systeme mit längerer Lebensdauer

Gates MegaCrimp® sind Nicht-Schäl-Armaturen, das heißt, dass die Systeme nicht dem Kontaminationsrisiko ausgesetzt sind, wie bei Schäl-Armaturen. Nicht-Schäl-Systeme halten auch der Feuchtigkeit besser Stand als Schälsysteme. Und da das fortschrittliche MegaCrimp® Zahnprofil in das Drahtgeflecht beißt, ohne den äußeren Schlauchgummi zusammendrücken zu müssen, haben Sie das sicherste, leckagefreie System, das man mit Geld kaufen kann.

FP_icon_cinsert

Die perfekte zylindrische Pressung

Der revolutionäre patentierte C-Einsatz sichert nicht nur, dass eine optimale zylindrische Presskraft angewandt wird, er steigert auch die Lebensdauer des Systems, erleichtert den Öldurchfluss und verbessert die Druck- und Temperaturbeständigkeit.  

 FP_icon_minbendradius FP_icon_flexible

Kompakte Schlauchleitungen, einfachere Verlegung

Gates Global Schläuche sind darauf ausgelegt, ihre überlegene Leistung bei unglaublich engen Biegeradien zu erbringen, und so hergestellt, dass sie einen minimalen Kraftaufwand zum Biegen erfordern. Das macht sie zur idealen Wahl für Anwendungen auf engem Raum.

 

FP_icon_designedtofit

Optimale Passform - serienmäßig

- Gates Global-Schläuche und -Armaturen wurden schon bei der Konstruktion aufeinander abgestimmt.
- Aus diesem Grund kann die Armatur ohne Werkzeugeinsatz auf den Schlauch aufgesetzt werden.
- Gates hat die Schnittstelle zwischen Schlauch und Armatur fest im Griff.

FP_icon_corrosionresistant

Korrosionsbeständig – bis zu 4X mehr als der ISO-Standard!

Alle Gates Global Armaturen werden mit der TuffCoat™-Beschichtung ausgerüstet. Unter Testbedingungen von ISO 9227 erwies sich die TuffCoat™-Beschichtung als 4X länger korrosionsbeständig als der Standard (400 Stunden vs. 96). Diese Beschichtung reduziert die Auswirkungen der Verrostung, die zum vorzeitigen Ausfall der Armatur und Kontamination des Hydrauliksystems führen.  

FP_icon_oneforall

Ein vereinfachtes, logisches und vielseitiges Sortiment 

Gates Global Schläuche mit Drahtgeflecht, bzw. spiraldrahtverstärkt oder mit Stützdrahtspirale, wurden auf die effizienteste Art und Weise mit den Armaturen zusammen entworfen, so dass eine Armaturentype für das ganze Sortiment jeder betreffenden Konstruktion passt. Darüber hinaus tragen Gates Global Schläuche und Armaturen logische Teilenummern, was ihre Identifizierung zum Kinderspiel macht. 

countermat table small

 FP_icon_abrasionresistant_25 FP_icon_abrasionresistant_300

 FP_icon_nitriletube

Die widerstandsfähigste Option – innen und außen

Schläuche und Armaturen von Gates Global sind in Bezug auf Schlauchseele und Schlauchdecke die beständigste Lösung für aggressive Flüssigkeiten und abriebintensive Umgebungen. Die Schlauchseele aus 100 % Nitril bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber aggressiven Ölen. An der Außenseite bieten die harten Standardschlauchdecken ein beispielloses Maß an Abriebbeständigkeit. Diese Leistung kann mit XtraTuffâ„¢- oder MegaTuff®-Schlauchdecken noch weiter verbessert werden, die jeweils für eine um das 25- bzw. um das 300fache erhöhte Abriebbeständigkeit sorgen.

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend