Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Maschinen
 
                            Maschinen

MC 1001 

Leichte, tragbare Presse, konstruiert für Zuverlässigkeit beim Service vor Ort. Wird mit einer separaten Box geliefert, die einen vollständigen Satz Pressbacken aufnehmen kann. Die pneumatische Version wird über ein Fußpedal bedient. Presst Nicht-Schäl-MegaCrimp®-Armaturen für Stahldrahtgeflechtschläuche bis zu 1”. 

Ref:7480-19164
handbetriebene Maschine

MC1001 Manual

Ref: 7480-19165
pneumatische Maschine

MC 1001 Air Operated

 

MCX 20 

Kraftvolle, leichte, mobile, handbetriebene Presse, ideal für den mobilen Einsatz. Wird mit einer separaten Box geliefert, die einen vollständigen Satz Pressbacken aufnehmen kann. Presst Nicht-Schäl-GlobalSpiralTMArmaturen bis zu 1” und Nicht-Schäl-MegaCrimp®- Armaturen für Stahldrahtgeflechtschläuche bis zu 1 1/4”.

MCX20

 

 MCX 25

Kompakte Presse für kleine Stückzahlen. Ideal als Einsteigermaschine oder für kleine Werkstätten. Presst Nicht-Schäl-GlobalSpiralTM-Armaturen bis zu 1” und Nicht-Schäl-MegaCrimp®-Armaturen für Stahldrahtgeflechtschläuche bis zu 1 1/4”. Ausgestattet mit einem Pressbacken-Magazin, das eine logisch geordnete Aufbewahrung der Pressbacken in Reichweite der Bedienperson erlaubt und so die Auswahl und Montage der Pressbacken beschleunigt. Für mobilen Service auch mit Gleichstrom-Netzteil.  MCX 25
 

MCX 30

Kompakte, bedienerfreundliche Presse. Presst die gesamte Gates Produktpalette bis zu 1 1.4h. Fur optionales Fuspedal vorbereitet, um Arbeiten mit beiden Handen zu ermoglichen. Ausgestattet mit einem Pressbacken-Magazin, das eine logisch geordnete Aufbewahrung der Pressbacken in Reichweite der Bedienperson erlaubt und so die Auswahl und Montage der Pressbacken beschleunigt. Fur mobilen Service auch mit Gleichstrom-Netzteil.

 MCX 30
 

MCX 50

Presse für die ganze Produktpalette (bis zum sechslagigen 2” Spiraldrahtschlauch) für den Fachbetrieb. Für optionales Fußpedal vorbereitet, um Arbeiten mit beiden Händen zu ermöglichen. Ausgestattet mit einem Pressbacken-Magazin, das eine logisch geordnete Aufbewahrung der Pressbacken in Reichweite der Bedienperson erlaubt und so die Auswahl und Montage der Pressbacken beschleunigt.

 MCX 50

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend