Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      PowerGrip® MXL

Entwicklungen in der Büromaschinen- und Computerindustrie, sowie in der
Haushaltsgeräte- und der Feinwerktechnik schufen die Notwendigkeit für
Antriebe mit hoher Synchronisationsgenauigkeit, geringem Platzbedarf
und hohen Geschwindigkeiten. Für diese Anwendungsbereiche ist der
PowerGrip® MXL Synchronriemen mit extrem kleiner Teilung 0,08” (2,032 mm)
ein geeignetes Antriebsmittel.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt die Wirklänge, Teilung und kodierte Riemenbreite an.

Konstruktion

• Trapezförmige Verzahnung.
• Elastomerrücken und -zähne sind zugleich beständig und leichtgewichtig.
• Der zähe Nylonüberzug schützt die Zähne vor Abnutzung.
• Glasfaserzugstränge gewähren hohe Längenstabilität und gute Biegewilligkeit.

Vorzüge

• Leistungsübertragung bis 0,8 kW und Drehzahlen bis 20.000 min-1.
• PowerGrip® MXL Synchronriemen erlauben kleine Zahnscheibendurchmesser (ab 6 mm Durchmesser) mit großer Eingriffszähnezahl.
• Besonders geeignet für Schrittmotoren.
• Hohe Positioniergenauigkeit.
• Besonders stabil.

ANMERKUNG 
Nähere Informationen zum korrekten Einsatz von Gates-Synchronriemen finden Sie im Gates-Konstruktionshandbuch für Synchronriemen (E6/20099).

Profile und Nennmaße

 

 Teilung

Zoll

T

mm

B

mm

MXL

0,08

0,51

1,14


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend