Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Twin Power®

Der Twin Power® Doppelzahnriemen wurde speziell entwickelt um eine
Drehrichtungsumkehr im Antrieb zu ermöglichen. Er besitzt eine beidseitige
Verzahnung und zeichnet sich neben seiner Leistungsfähigkeit durch ruhigen
Lauf und große Flexibilität aus. Twin Power® Doppelzahnriemen sind mit
der klassischen trapezförmigen Verzahnung sowie mit einem GT Zahnprofil
erhältlich. Der Twin Power® GT2 Synchronriemen kann zweimal mehr Leistung
als der Twin Power® HTD® Riemen übertragen. Er zeichnet sich durch eine
erhöhte Übertragungsleistung und ein verbessertes Zahnübersprungverhalten
aus und sichert somit eine formschlüssige Kraftübertragung. Zudem steht
der Twin Power® GT2 für eine verringerte Geräuschentwicklung. Twin Power®
Doppelzahnriemen sind lieferbar in nachstehenden Teilungen: PowerGrip® GT2
8MGT und 14MGT, HTD® 5M und PowerGrip® XL, L und H.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt die Wirklänge, Teilung und Riemenbreite in Millimetern an.

Konstruktion

• Bauweise ähnlich wie bei den PowerGrip® und PowerGrip® GT2 Synchronriemen: starke spiralförmig aufgewickelte Zugstränge, präzisionsgeformte Zähne und Elastomermischung.
• Ein zähes Nylongewebe an beiden Seiten des Riemens schützt die Zähne.

Vorzüge

• Hohe Leistungsübertragungskapazität.
• Durch die gleichwertige Ausführung von Oberseite und Unterseite kann die gesamte Antriebsleistung sowohl von der einen als auch von der anderen Seite übertragen werden. Bei zwei oder mehr Antriebswellen kann die Lastverteilung beliebig gewählt werden; ihre Summe darf allerdings die Berechnungsleistung des Antriebs nicht übersteigen.
• Schlupffreier Lauf.
• Geringe Geräuschentwicklung.
• Schmierungs- und wartungsfrei.

Twin Power®-Bestellbeispiele:

TP 510 L 050
TP 
- Twin Power®
510 - Wirklänge 51" (1295,4 mm)
- Teilung 3/8" (9,525 mm)
050 - Riemenbreite 1/2" (12,7 mm)

Beispiel: TP GT2 480 8MGT 20
TP GT2 
- Twin Power® GT2
480 
- Wirklänge 480 mm
8MGT 
- Teilung 8 mm
20 - Riemenbreite (mm)

Profile und Nennmaße

 

Teilung
mm

B
mm

T
mm

8MGT
14MGT

8,0
14,0

1,372
2,794

3,400
5,820

 

 

Teilung
mm

B
mm

T
mm

5M

5,0

1,7

2,1

 

 

Teilung
mm

B
mm

T
mm

XL
L
H

1/5
3/08
1/2

10,508
0,762
1,372

1,27
1,91
2,29


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend