Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Abriebfeste Schlauchdecken
 

Und Schlauchdecken, die äußeren Belastungen standhalten

MegaTuff®  hält unter den härtesten Außenbedingungen stand
Abrieb an der Schlauchdecke ist die Hauptursache für ein vorzeitiges Versagen von Standardhydraulikschläuchen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen wie z. B. im Bergbau, in Spritzgussmaschinen, in Steinbrüchen oder bei Bauarbeiten. Gates MegaTuff® stellt eine langfristige Lösung für dieses Abriebproblem dar. Dank der aus einer Spezialhybridmischung gefertigten Schlauchdecke ist der MegaTuff®-Schlauch besonders abriebfest und gleichzeitig widerstandsfähig gegenüber Öl, Ozon, UV-Strahlen, chemischen sowie witterungseinflüsse. Ein kostspieliger Schlauchschutz, wie z. B. Schlauchschutzspiralen oder Nylonmanschetten, wird somit überflüssig, was zur Senkung der Gesamtmaterialkosten beiträgt.

Widerstandsfähige KonstruktionDurch das innovative Fertigungsverfahren ist eine hervorragende Haftung der MegaTuff®-Decke am Schlauch garantiert. Der Schlauch schält sich nicht ab, bleibt flexibel und gewährleistet kleinste Biegeradien. Die Kombination aus MegaSys®- und MegaTuff®-Decke sorgt für eine hervorragende Impulsfestigkeit und Flexibilität für alle Durchmesser.

MegaTuff® für den langfristigen EinsatzIn strengen Abriebtests (ISO 6945) überstand der MegaTuff®-Schlauch eine Million Zyklen ohne Versagen oder Ausfall. Dies entspricht einer mehr als dreihundertfachen Zyklenzahl im Vergleich zu Standardgummischläuchen. MegaTuff® übertrifft die Leistung aller anderen heute auf dem Markt verfügbaren abriebresistenten Schläuche.

MegaTuff®-Abriebzyklen - Testergebnisse gemäß ISO 6945

Tabelle1Tabelle2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MegaTuff® hält unter den härtesten Abriebbedingungen stand• Bleibt intakt bei Kontakt mit scharfen Kanten, Schutt oder Gegenständen
• Optimal für gebündelte Schlauchanwendungen
• Kein Verschleiß bei der Berührung von Metall oder rauhen Oberflächen
• Schutzspiralen oder andere Schlauchschutzvorrichtungen erübrigen sich
• Keine Rissbildung durch UV-Strahlen

MegaTuff® ist beständig gegen• Abrieb (300 Mal mehr als Standardschläuche)
• Ozon
• Witterung und UV-Strahlung
• Öl

XtraTuff™: die beste Alternative, wenn ein extrem flexibler und besonders abriebfester Schlauch benötigt wird

Die XtraTuff™-Schlauchdecke von Gates weist die 25fache Abriebfestigkeit eines Standardgummischlauches auf. Gleichzeitig bleibt die Flexibilität des MegaSys®  voll erhalten. Auf diese Weise wird eine herausragende Leistung in Schlauch-Schlauch- und Schlauch-Metall-Anwendungen gewährleistet. Beständig gegenüber Öl, Ozon und UV-Strahlen. 

Tabelle3

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend