Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Delta-Keilriemen

Sie kennen Gates als weltweit führenden Hersteller von Kraftübertragungsund hydraulischen Antriebssystemen. Wir sind ein dynamischer Vorreiter, der kontinuierlich entwickelt und zukunftsorientierte Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Lösungen in Spitzenqualität für die anspruchsvollen Anwendungen von heute liefert. Aber wussten Sie auch, dass Gates jetzt dieses Sortiment durch eine Reihe von Riemen ergänzt, das ein ideales Preis-Leistungsverhältnis bietet? Die Delta-Keilriemen von Gates kombinieren die Qualitätsmerkmale von Gates, um ein wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. Das Sortiment setzt sich aus zwei Produktreihen zusammen – Delta Classic™ und Delta Narrow™ – um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN
Beide Profile verfügen über die gleichen Konstruktionseigenschaften (nur Profile und Abmessungen unterscheiden sich):
  • Riemenkörper aus Qualitätsgummi
  • Hochbelastbare Zugstränge aus Polyester sind besonders beständig gegen Zug- und Biegekräfte, Ermüdung und Stoßbelastungen
  • Die ölbeständige Ummantelung Flex-Weave® bietet gute Hafteigenschaften und Schutz vor Abrieb
  • Die Riemen sind für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C ausgelegt
  • Antistatisch (ISO 1813) sowie REACH und RoHS 2 konform
  • Die Garantie für hervorragende Riemenflexibilität, -stabilität und reibungslosen Betrieb
  • Gates UNISET-Anpassungssystem: alle Keilriemen entsprechen den Gates UNISET-Toleranzen. Sie können ohne Anpassung eingebaut werden
VORZÜGE, DIE SICH POSITIV AUF ihr Unternehmen AUSWIRKEN
  • Ausgezeichnetes Preis- Leistungs-Verhältnis
  • Gewohnte Gates-Qualität für ein Gefühl der Sicherheit
  • Angepasst an alle Ihre industriellen Standardantriebe
  • Erhältlich mit allen gängigen Profilen und Riemenlängen
 

 
E-Z Download
What kind of file is this? Delta Classic™ 464 KB
What kind of file is this? Delta Narrow™ 457 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend