Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Adapter
 
PowerGrip® GTX

Gates ist auf der ganzen Welt nicht nur für seine erstklassigen Hydraulikschläuche, Armaturen und Ausrüstung, die entwickelt, konstruiert und hergestellt werden, um allen industriellen Anforderungen zu entsprechen, sondern auch für seine wertschöpfenden Dienstleistungen bekannt, die zu einer optimalen Leistung der Ausrüstung, außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und einer langen Lebensdauer führen. Aber damit geben wir uns noch nicht zufrieden. Mit dem neuen Sortiment an Hydraulikadaptern erhalten Sie nun bei uns alles aus einer Hand!

LÖSUNGEN VON ANSCHLUSSSTELLE ZU ANSCHLUSSSTELLE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Adapter werden benötigt, um hydraulische Kreisläufe abzuschließen, die verschiedene Funktionen erfüllen:
  • Adapter in Gewindegröße: zur Reduzierung bzw. Verlängerung des vorhandenen Gewindes
  • Adapter für die Gewindeumwandlung: zur Änderung des Gewindes an der Anschlussstelle, um Rohrarmaturen oder Schlauchverbinder anschließen zu können
  • Adapter für Schlauchenden: um den Schlauch an den Anschlusspunkt, Schlauch usw. anzuschließen
Mit diesem neuen Adaptersortiment hat Gates seinen ganzheitlichen Ansatz weiterentwickelt, da nun Schläuche, Verschraubungen, Rohrarmaturen und Adapter gemeinsam konstruiert werden, um Lösungen von Anschlussstelle zu Anschlussstelle zu bieten, auf die Sie sich verlassen können!

DIE ZUVERLÄSSIGKEIT EINER WELTBEKANNTEN MARKE

Die Adapter von Gates werden aus erstklassigen Materialien und mit Präzisionsgeräten hergestellt, um alle anerkannten internationalen Normen zu erfüllen. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Sie können sich auf die Adapter von Gates verlassen. Und wie bei all unseren Hydraulikprodukten so können Sie sich auch hier auf hochwertige und zuverlässige Einzelteile verlassen, die einen reibungslosen Betrieb gewährleisten!

GROßER EINSATZBEREICH

Die neue Produktreihe von Gates bietet qualitativ hochwertige BSP- und JIC-Adapter zu einem kostengünstigen Preis für einen großen Einsatzbereich, sodass Sie mit Sicherheit auch die Teile finden, die Sie brauchen. Die ausgewählten Adaptertypen sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich. Durch diese Kombination ist es möglich, ein Produkt zu liefern, dass für viele Märkte und Anwendungen geeignet ist. Hier einige Beispiele:

MÄRKTE
  • Baugewerbe
  • Land- und Fortwirtschaft
  • Offshore und Marine
  • Aggregate-Entwicklung
  • Allgemeine Hydraulik
ANWENDUNGEN
  • Bagger
  • Bagger
  • Erntemaschinen
  • Ballenpressen
  • Offshore-Ausrüstung
Was immer Sie für Anforderungen haben: Gates hat für all Ihre Anwendungen stets die richtigen Hydraulikadapter!

 


 
 
E-Z Download
What kind of file is this? Hydraulikadapter Katalog 8,313 KB
(8.1 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend