Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
FRAGE
Wie genau wird der Riemen gemessen, wenn ich mit dem Gates-Riemenlängenfinder arbeite?  
ANTWORT
Mit einem Anpressdruck von ca. 30 kg ist die Messung sehr genau. Die Schwierigkeit resultiert aus dem Alter des im Fahrzeug montierten Riemens; ein gebrauchter Riemen kann bis zu 1,5% länger sein als ein neuer Riemen. Die mögliche Längung muss berücksichtigt werden.

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend