Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

               Barricade® Kraftstoffinjektionsschlauch

 

Der Barricade® Kraftstoffinjektionsschlauch ist ein Schlauch mit geringer Durchlässigkeit, der mit zahlreichen Kraftstoffen kompatibel ist. Verluste durch Kraftstoffverdampfung treten dank unserer fünflagigen GreenShield™ Sperrschicht-Technologie, die bei seiner Herstellung zum Einsatz kommt, praktisch nicht mehr auf. Dieser Schlauch spart nicht nur Geld, sondern ist auch einer der umweltfreundlichsten Kraftstoffschläuche der Branche. So ist Ihnen, Ihren Kunden und der Umwelt geholfen.
 

 

 



Vorteile

 

  • Kraftstoffeinsparungen dank der unglaublich niedrigen Durchlässigkeitsrate von Barricade® – mit nur 1 g/m2/Tag ist dies die niedrigste auf dem Markt
  • Erfüllt CARB und andere Umweltnormen. Übertrifft die Anforderungen von SAE J30R14T2*
  • Aramideinlage mit Spiraldrahtgeflecht für erhöhte Berstfestigkeit
  • Kompatibel mit zahlreichen Kraftstoffen: zugelassen für den Gebrauch mit verbleitem und unverbleitem Benzin, Diesel, Biodiesel bis B-100, E-10, E-15, E-85, 100% Methanol, Ethanol und Gasohol-Kraftstoffe
  • Bester seiner Klasse bei einem Betriebsdruck von 1,55 MPa (15,5 kg/cm2)** und einem Temperaturbereich von -40°C bis 125°C dauerhaft, Spitzen bis 150°C
* Außer bei Knickbeständigkeit
** 1 MPa = 10 bar
Fuel_line_hose

Konstruktionsmerkmale

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1 Seele mit Sperrschicht: Beständig gegen starke Hitze, Öle und aggressive Kraftstoffe wie Ethanol.
  • 2 GreenShieldTM Sperrschicht: Patentiertes thermoplastisches Material mit der geringsten Durchlässigkeit der Branche.
  • 3 Haftschicht: Dient als eine zweite Schutzschicht gegen Öl und aggressive Kraftstoffe, falls die Seele und/oder die thermoplastische Sperrschicht beschädigt werden.
  • 4. Einlage: Spiralisierte Textileinlage sorgt für Beständigkeit gegen interne Drücke und ermöglicht das Arbeiten mit den höchsten Betriebsdrücken dieser Klasse
  • 5. Decke: Die kraftstoff- und ölbeständige Decke zeichnet sich durch ihre hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Ozon und Hitze aus und schützt die darunter liegenden Komponenten.

 


! Den Barricade® Kraftstoffinjektionsschlauch nicht im Tank oder für LPG-Anwendungen einsetzen. Bitte verwenden Sie bei entsprechenden Anwendungen tauchfeste Kraftstoffschläuche von Gates.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Barricade® Kraftstoffinjektionsschlauch 1,216 KB
(1.2 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend