Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


Schläuche für Säuren und Chemikalien
 
STALLION®
U.S. Pat. No. 5.647.400 Acid-Chemical Suction/Discharge 200 PSI (1.38MPa) W.P. Made In U.S.A. For your safety: Use Permanent Fittings Only Caution: Use of Damaged Hose Could be Hazardous

Empfohlen für:
Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder Lagertanks mit verschiedenen chemischen Produkten. STALLION® hat eine Stahldrahtspirale für volle Saugdruckbelastbarkeit. Das Seelenmaterial zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit aus und wird zum Schutz vor Biegeermüdung an der Kupplung mit Gates Gatron™ verstärkt. STALLION® kann in einem Bad mit 10% (NaOH) und 100°C gereinigt werden und ist für CIP-Verfahren zugelassen. Zu den Einsatzgebieten zählen die meisten basischen Chemikalien, d. h. die Grundbausteine für zahllose Chemikalien in den verschiedensten Branchen. Verträglich mit handelsüblichen Biodiesel-Kraftstoffen bis B-100.
Herunterladen:
Gates-Beständigkeitstabelle, Seele, Einlagen, Decke, Temperatur, Platzdruck, Elektrische Leitfähigkeit, Standard, Schriftbannd, Prägung.

Kontakt:


 
E-Z Download
What kind of file is this? STALLION® 252 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend