Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


Dampfschläuche
 
PREMIUM™ STEAM MASTER RED
EN ISO 6134:2005-2A STEAM 18 BAR 210°C - DRAIN AFTER USE

Empfohlen für:
Hochwertiger Dampfschlauch für die Förderung von gesättigtem Dampf mit einer Temperatur von 210°C und einem Betriebsdruck von max. 18 bar oder heißem, unter Druck stehenden Wasser.
Herunterladen:
Gates-Beständigkeitstabelle, Seele, Einlagen, Decke, Temperatur, Platzdruck, Elektrische Leitfähigkeit, Standard, Schriftbannd, Prägung.

Kontakt:


 
E-Z Download
What kind of file is this? PREMIUM™ STEAM MASTER RED 222 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend