Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Gates - weltweiter Zulieferer für Automobil- und Motorradhersteller und Maschinenbauer
 

Gates ist Zulieferer der wichtigsten Automobilhersteller und Maschinenbauer sowie auch des Ersatzteilmarktes. Dank der engen Zusammenarbeit mit den Erstausrüstern konnte sich Gates eine führende Position in Design- und Fertigungstechnologie erarbeiten. Jedes Gates Produkt zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und besonderer Zuverlässigkeit aus.

In der Automobilindustrie sind die Gates Produkte Synonym für hochwertige Qualität und perfekten Service. Gates ist Zulieferer der meisten Automobilhersteller weltweit. Dadurch ist Gates in der Lage, auch dem Ersatzteilmarkt Produkte in Erstausrüstungsqualität zu liefern.
Gegenwärtig gibt es in der Kfz-Industrie die Tendenz, mechanische Systeme durch elektrische Motoren mit Riemengetrieben zu ersetzen. So werden zum Beispiel Einstellvorrichtungen für Autositze und -spiegel, Fensterheber, Scheibenwischersysteme oder Sicherheitsgurtspanner mit kompakten Präzisionsantrieben ausgerüstet.  Gates verfügt über mehrere Antriebsriementypen, die sich für diesen Anwendungsbereich als geeignet erweisen. Gründliche Tests haben z.B. gezeigt, dass die PowerGrip® GT3 Synchronriemen für diese Art Anwendungen die ideale Lösung sind.

Gates ist ebenfalls Haupt-Zulieferer des Motorradmarktes, nachdem sich in den 80er Jahren der weltweit berühmte Motorradhersteller Harley-Davidson entschloss, seine Motorräder mit der ersten Generation des Poly Chain®-Synchronriemens auszurüsten.  Gates wurde im Laufe der Zeit auch ein wichtiger Zulieferer für viele Scooter-Hersteller, so z.B. für Peugeot MTC.

Die Bandbreite des industriellen Einsatzes der Gates Antriebsprodukte erstreckt sich von Kleinantrieben in Computerdruckern oder anderen Hochpräzisionsinstrumenten bis zu industriellen Kompressoren und landwirtschaftlichen Mähdreschern.  Gates investiert ständig in Qualität, Forschung und Entwicklung. Dies ermöglicht es Gates jederzeit, Erstausrüster bei allen Anforderungen in der Antriebstechnik zu unterstützen. Ingenieure in der Industrie können sich auf Gates Ingenieure verlassen, die mit führenden internationalen Erstausrüstern bei der Entwicklung innovativer Antriebssysteme zusammenarbeiten.  Gates technische Test- und Entwicklungszentren ergänzen die Einrichtungen ihrer Kunden.

Auch im Bereich Fluid Power verlangen weltweit führende Erstausrüster Komponenten von Gates.  Die Partnerschaft mit Gates steigert die Leistungfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Produkte und setzt somit ihre Gesamtkosten beträchtlich herab.  Erstausrüster können sich auf Gates verlassen für integrierte hydraulische Kraftübertragungssyteme mit überlegenen Produkten, eine optimierte Logistik, permanente Innovation und unübertroffene Entwurfs-und Anwendungsunterstützung vom ersten Entwurf bis zum entgültigen Einsatz. 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend